text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Insertion pin
Material do corpo básico
aço ferramenta
Superfície Corpo básico
peça temperada
D1=Diâmetro externo
18
D4
19
D5
17,7
L4
127
L5
38
L5 mín.
38
S
8
X
0,6
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
Aço ferramenta.
Versão
peça temperada.
Indicação
Punção de ajuste para pressionar a esfera na bucha. O processo de encaixe por pressão é geralmente realizado manualmente com um martelo ou com uma prensa.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram