Insertion pin aço ferramenta peça temperada 28080-90-220
Unidade de venda
110,57 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Insertion pin
Material
do corpo
básico
aço ferramenta
Superfície
Corpo básico
peça temperada
D1=Diâmetro externo
22
D4
25,4
D5
21,7
L4
127
L5
46
L5
mín.
46
S
10
X
0,8
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
Aço ferramenta.
Versão
peça temperada.
Indicação
Punção de ajuste para pressionar a esfera na bucha. O processo de encaixe por pressão é geralmente realizado manualmente com um martelo ou com uma prensa.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.