Material
Grampo de termoplástico.
Pino de aço inoxidável 1.4301.
Versão
Fixador preto.
Pino com superfície sem tratamento.
Pino com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Grampo de termoplástico.
Pino de aço inoxidável 1.4301.
Versão
Fixador preto.
Pino com superfície sem tratamento.
Pino com superfície sem tratamento.
Indicação
O grampo duplo é usado junto com as guias laterais cônicas 29305 e 29305-02. Com essa versão, é possível encaixar duas guias laterais uma sobre a outra. Isso permite que produtos mais altos sejam transportados com segurança na esteira transportadora.
A orientação direcionada do produto no sistema transportador suporta os produtos na esteira transportadora durante o transporte.
A orientação direcionada do produto no sistema transportador suporta os produtos na esteira transportadora durante o transporte.
Montagem
Para a montagem inicial, rosqueie primeiro o pino sem a arruela e aperte completamente. Em seguida, solte novamente o pino, insira a arruela e fixe a união roscada de forma definitiva.
Na montagem da guia lateral cônica, ela deve ser posicionada levemente inclinada, de modo que o elemento interno do grampo duplo fique diretamente apoiado no alojamento da chapa e não sobre a guia de plástico. Em seguida, pressione as metades da braçadeira juntas e fixe-as com o pino.
Na montagem da guia lateral cônica, ela deve ser posicionada levemente inclinada, de modo que o elemento interno do grampo duplo fique diretamente apoiado no alojamento da chapa e não sobre a guia de plástico. Em seguida, pressione as metades da braçadeira juntas e fixe-as com o pino.
Acessórios
Suporte da guia lateral 29300.
Suporte da guia lateral 29300-05.
Guias laterais 29305.
Guias laterais 29305-02.
Suporte da guia lateral 29300-05.
Guias laterais 29305.
Guias laterais 29305-02.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.