text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Termoplástico.
Versão
preto.
Indicação
O grampo duplo é usado junto com as guias laterais cônicas 29305 e 29305-02. Com essa versão, é possível encaixar duas guias laterais uma sobre a outra. Isso permite que produtos mais altos sejam transportados com segurança na esteira transportadora.

A orientação direcionada do produto no sistema transportador suporta os produtos na esteira transportadora durante o transporte.
Montagem
Para a montagem inicial, rosqueie primeiro o pino sem a arruela e aperte completamente. Em seguida, solte novamente o pino, insira a arruela e fixe a união roscada de forma definitiva.
Na montagem da guia lateral cônica, ela deve ser posicionada levemente inclinada, de modo que o elemento interno do grampo duplo fique diretamente apoiado no alojamento da chapa e não sobre a guia de plástico. Em seguida, pressione as metades da braçadeira juntas e fixe-as com o pino.
Acessórios
Pino 29303-10.
Guia redonda 29305.
Guia plana 29305-02.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram