Material
Guia de PE-UHMW.
Peça de chapa metálica de aço inoxidável.
Peça de chapa metálica de aço inoxidável.
Versão
Guia branca.
Chapa com superfície sem tratamento.
Chapa com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Guia de PE-UHMW.
Peça de chapa metálica de aço inoxidável.
Peça de chapa metálica de aço inoxidável.
Versão
Guia branca.
Chapa com superfície sem tratamento.
Chapa com superfície sem tratamento.
Indicação
As guias laterais podem ser fixadas de forma rápida e fácil nos elementos de fixação 29301, 29302, 29303 e 29304 usando os perfis de retenção cônicos.
As guias laterais são usadas para guiar os produtos na linha do transportador. Graças ao material certo, as guias podem suportar cargas pesadas, têm baixo atrito e reduzem o desgaste dos produtos que estão sendo transportados.
A orientação direcionada do produto no sistema transportador suporta os produtos na esteira transportadora durante o transporte.
As guias laterais são usadas para guiar os produtos na linha do transportador. Graças ao material certo, as guias podem suportar cargas pesadas, têm baixo atrito e reduzem o desgaste dos produtos que estão sendo transportados.
A orientação direcionada do produto no sistema transportador suporta os produtos na esteira transportadora durante o transporte.
Sob consulta
Outras cores, dimensões e superfícies de apoio.
Acessórios
Grampo simples 29301.
Grampo simples 29302.
Grampo duplo 29303.
Grampo duplo 29304.
Grampo simples 29302.
Grampo duplo 29303.
Grampo duplo 29304.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.