text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language

Description

Material

Termoplástico.

Parafusos e porcas de aço inoxidável 1.4301.

Versão
preto.
Parafusos e porcas sem superfície de tratamento.
Indicação
O tubo redondo é fixado com dois parafusos. A abraçadeira de conexão é adequada para os pés niveladores com rosca M16.

A abraçadeira de conexão com três pernas distribui o peso da esteira transportadora de maneira uniforme.

Tubos de aço adequados conforme a norma DIN EN 10220.
Sob consulta
Parafusos e porcas de aço zincado.
Outros materiais e cores.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought