Descrição
Material
Alumínio fundido.
Parafusos sextavados e porcas sextavadas em aço.
Parafusos sextavados e porcas sextavadas em aço.
Versão
tamboreado.
Parafusos sextavados e porcas sextavadas zincados.
Parafusos sextavados e porcas sextavadas zincados.
Indicação
Forma A: sem dentado, ajustável continuamente em 180°.
Forma B: com dentado, travamento em passos de 15° e ajustável em 180°.
Forma B: com dentado, travamento em passos de 15° e ajustável em 180°.
Sob consulta
Alavanca para fixação e diâmetros adicionais.
Acessórios
- Tubos redondos e quadrados 29050
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.