Abraçadeira para conexão de tubos Articulação alumínio 29026-525
- Componente para montagem de perfis e sistemas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- Diferentes opções de montagem
Unidade de venda
15,90 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira para conexão de tubos
Versão 1
Articulação
Versão 2
para tubos redondos
Tipo de
produto
com dentes externos
Material
do corpo
básico
alumínio
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
zincada
A=Diâmetro interno
25,1
C
16
D
9
E
40
F
kN
4,9
G
40
H
45
K
50
L
93
M
73
Mb (Nm)
91
Mv (Nm)
94
P
33
S
M8
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínio fundido.
Parafuso de fixação com porca, aço.
Parafuso de fixação com porca, aço.
Versão
com vibroacabamento.
Parafuso de fixação com porca, zincado.
Parafuso de fixação com porca, zincado.
Indicação
Abraçadeiras articuladas com dentes externos podem ser unidas à versão com dentes internos (artigo K0484, K0486 ou K0487), formando um sistema de conexão articulável.
Torque máx. para o aperto dos parafusos de fixação:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Torque máx. para o aperto dos parafusos de fixação:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Sob consulta
Alavanca para fixação.
Indicação de desenho
1) Engrenagem 15°
Acessórios
- Porca sextavada DIN 985
- Parafusos sextavados DIN 933
- Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 6912
- Parafusos sextavados DIN 933
- Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 6912
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.