Abraçadeira para conexão de tubos Cruzada fixa alumínio tamboreado 29000-54020
- Componente para montagem de perfis e sistemas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- Sob consulta: alavanca de aperto para fixação
Sales unit
27,34 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Abraçadeira para conexão de tubos
Versão 1
Cruzada fixa
Versão 2
para tubos redondos
Forma
B
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
tamboreado
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
zincada
A=Diâmetro interno
40,17
A=Diâmetro interno
20,1
C
36
D
50
E
40
G
52
H
32
K
60
L
110
P
33
Q
40
R
86,5
S
M10x30
T
M8x25
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Versão
com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Sob consulta
Alavanca para fixação.
Acessórios
- Tubos redondos e quadrados 29050
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.