Abraçadeira para conexão de tubos Cruzada fixa alumínio tamboreado 29000-55030
- Componente para montagem de perfis e sistemas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- Sob consulta: alavanca de aperto para fixação
Unidade de venda
28,30 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira para conexão de tubos
Versão 1
Cruzada fixa
Versão 2
para tubos redondos
Forma
B
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
tamboreado
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
zincada
A=Diâmetro interno
30,1
A=Diâmetro interno
50,22
C
45
D
65
E
65
G
65
H
45
K
98
L
137,5
P
44
Q
44
R
108,5
S
M10x35
T
M10x35
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Versão
com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Sob consulta
Alavanca para fixação.
Acessórios
- Tubos redondos e quadrados 29050
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.