text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Abraçadeira para conexão de tubos
Versão 1
Articulada
Versão 2
para tubos redondos
Tipo da forma
com articulação esférica
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
zincada
A=Diâmetro interno
18,1
A=Diâmetro interno
5,5
C
21
D
M5X10
E
30
F
15
G
40
H
20
K
30
L
66
M
30
Mb (Nm)
8
N
90
P
45
R
43
UNSPSC Code
31161513
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
As abraçadeiras são compostas por dentes e podem ser giradas 180° em passos de 15°.
Elas possuem uma placa de conexão com rotação 360° na articulação esférica, oferecendo maior grau de liberdade durante o ajuste.
Componentes tais como sensores, refletores e outros elementos podem ser fixados e ajustados individualmente.
Sistema adequado para componentes que precisam ser alinhados com precisão e frequentemente reajustados.
O ângulo de rotação da placa de conexão corresponde a 60°.
Material
Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão
preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação
Combinável com outras abraçadeiras de conexão tubular de 18 mm. Na fixação de tubos menores ou na alteração de tubos redondos para tubos quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras.

Uma camada especial na superfície da articulação esférica assegura uma fixação altamente resistente.

Torque máx. para o aperto do parafuso de fixação:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.

As forças e torques informados são valores estimativos não obrigatórios que podem não ser atingidos em casos individuais, devido às diferentes condições de aplicação, como temperatura ou propriedades de superfície dos perfis de fixação, por exemplo. Os valores fornecidos não constituem qualquer garantia de qualidade ou característica assegurada dos produtos.
Acessórios
- Buchas redutoras 29042
- Tubos redondos e quadrados 29050
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought