text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Tube clamp
Version 1
Joint Component
Version 2
for round tubes
Product type
with internal toothing
Main material
aluminium
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
A=Internal diameter
12,1
C
10,5
D
7,5
E
26
F kN
3,6
G
29,4
H
25
K
30
L
57
M
44
Mb (Nm)
28
Mv (Nm)
9
P
21
S
M6
UNSPSC Code
31161513
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
Cast aluminium.
Screws and nuts steel.
Version
Vibratory ground.
Screws and nuts, galvanised.
Note
Swivel half clamps with sunken teeth can be combined with swivel half clamps with raised teeth (29026) to make a complete swivel clamp.

Max. torque when tightening the lockscrew:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
On request
Clamping levers for tightening.
Drawing reference
1) 15° toothing
Accessory
- Hex nut DIN 985
- Hex head bolt DIN 933
- Cap screw DIN 6912
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram