text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Abraçadeira para conexão de tubos
Versão 1
Articulação
Versão 2
para tubos redondos
Tipo de produto
com dentes internos
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
zincada
A=Diâmetro interno
14,1
C
10,5
D
7,5
E
26
F kN
3,6
G
29,4
H
25
K
30
L
57
M
44
Mb (Nm)
28
Mv (Nm)
9
P
21
S
M6
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínio fundido.
Parafuso de fixação com porca, aço.
Versão
com vibroacabamento.
Parafuso de fixação com porca, zincado.
Indicação
Abraçadeiras articuladas com dentes internos podem ser unidas à versão com dentes externos (artigo 29026), formando um sistema de conexão articulável.

Torque máx. para o aperto dos parafusos de fixação:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Sob consulta
Alavanca para fixação.
Indicação de desenho
1) Engrenagem 15°
Acessórios
- Porca sextavada DIN 985
- Parafusos sextavados DIN 933
- Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 6912
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought