text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Abraçadeira para conexão de tubos
Versão 1
Articulação
Versão 2
para tubos redondos
Tipo de produto
com dentes internos
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
Cor dos componentes
laranja RAL 2004
A=Diâmetro interno
25
C
16
D
9
E
45
F kN
4,9
G
40
H
43
K
85
L
93
Mb (Nm)
83
Mv (Nm)
94
P
33
S
M8
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Alumínio fundido.
Parafuso de fixação com porca, aço.
Versão
com vibroacabamento.
Parafuso de fixação com porca, zincado.
Indicação
Abraçadeiras articuladas com dentes internos podem ser unidas à versão com dentes externos (artigo 29026), formando um sistema de conexão articulável.

Torque máx. para o aperto dos parafusos de fixação:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Sob consulta
Alavanca para fixação.
Indicação de desenho
1) Engrenagem 15°
Acessórios
- Porca sextavada DIN 985
- Parafusos sextavados DIN 933
- Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 6912
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought