Material
Alumínio fundido.
Parafuso de fixação com porca, aço.
Parafuso de fixação com porca, aço.
Versão
com vibroacabamento.
Parafuso de fixação com porca, zincado.
Parafuso de fixação com porca, zincado.
Show more
Show less
Description
Material
Alumínio fundido.
Parafuso de fixação com porca, aço.
Parafuso de fixação com porca, aço.
Versão
com vibroacabamento.
Parafuso de fixação com porca, zincado.
Parafuso de fixação com porca, zincado.
Indicação
Swivel half clamps with sunken teeth can be combined with swivel half clamps with raised teeth (29026) to make a complete swivel clamp.
Max. torque when tightening the lockscrew:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Max. torque when tightening the lockscrew:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
On request
Clamping levers for tightening.
Drawing reference
1) 15° toothing
Accessory
- Hex nut DIN 985
- Hex head bolt DIN 933
- Cap screw DIN 6912
- Hex head bolt DIN 933
- Cap screw DIN 6912
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.