text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Tube clamp
Version 1
Joint Component
Version 2
for round tubes
Product type
with internal toothing
Main material
aluminium
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
A=Internal diameter
14,1
C
10,5
D
7,5
E
30
F kN
2,7
G
26
H
27
K
56
L
64,5
Mb (Nm)
38
Mv (Nm)
15
P
21
S
M6
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínio fundido.
Parafuso de fixação com porca, aço.
Versão
com vibroacabamento.
Parafuso de fixação com porca, zincado.
Indicação
Abraçadeiras articuladas com dentes internos podem ser unidas à versão com dentes externos (artigo 29026), formando um sistema de conexão articulável.

Torque máx. para o aperto dos parafusos de fixação:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Sob consulta
Alavanca para fixação.
Indicação de desenho
1) Engrenagem 15°
Acessórios
- Porca sextavada DIN 985
- Parafusos sextavados DIN 933
- Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 6912
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram