Abraçadeira para conexão de tubos Articulação alumínio 29028-520
- Componente para montagem de perfis e sistemas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- Combinável com abraçadeiras articuladas com dentes externos para conexão de tubos
Sales unit
15,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tube clamp
Version 1
Joint Component
Version 2
for round tubes
Product type
with internal toothing
Main
material
aluminium
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised
A=Internal diameter
20
C
16
D
9
E
40
F
kN
6
G
40
H
43
K
85
L
93
Mb (Nm)
133
Mv (Nm)
85
P
33
S
M8
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínio fundido.
Parafuso de fixação com porca, aço.
Parafuso de fixação com porca, aço.
Versão
com vibroacabamento.
Parafuso de fixação com porca, zincado.
Parafuso de fixação com porca, zincado.
Indicação
Abraçadeiras articuladas com dentes internos podem ser unidas à versão com dentes externos (artigo 29026), formando um sistema de conexão articulável.
Torque máx. para o aperto dos parafusos de fixação:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Torque máx. para o aperto dos parafusos de fixação:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Sob consulta
Alavanca para fixação.
Indicação de desenho
1) Engrenagem 15°
Acessórios
- Porca sextavada DIN 985
- Parafusos sextavados DIN 933
- Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 6912
- Parafusos sextavados DIN 933
- Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 6912
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.