text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Versão
Vibratory ground.
Screws and nuts galvanised.
Note
Form A: without toothing, infinitely adjustable through 180°.
Form B: with toothing, indexible in 15° steps and adjustable through 180°

* Elongated hole
On request
Clamping levers for tightening and other diameters.
Accessory
- Round and square tubes 29050
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought