text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão
preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação
Forma A: sem dentado, ajustável de forma contínua em 180°.
Forma B: com dentado, travamento em passos de 15° e ajustável em 180°.

O tamanho base para tubos redondos é Ø18 mm ou Ø30 mm. Caso seja necessário fixar tubos menores ou converter de tubo redondo para tubo quadrado, é possível fazer o ajuste correspondente utilizando as buchas redutoras 29042.
Sob consulta
Alavanca para fixação em plástico.
Observar
Torque de aperto dos parafusos de aperto:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Acessórios
- Buchas redutoras 29042
- Tubos redondos e quadrados 29050
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought