text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Abraçadeira para conexão de tubos
Versão 1
2-way
Versão 2
para tubos redondos e quadrados
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
zincada
A=Diâmetro interno
30,3
A=Furo quadrado
30,1
C
40
D
40
H
45
L
116
M
78
N
45
S
M8x25
S1
M8X35
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
Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão
preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação
Tubos perfil quadrados e redondos de 30 mm podem ser fixados com a abraçadeira de conexão de tubos angular. Na fixação de tubos menores ou na mudança de tubos redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através das buchas redutoras 29040 ou 29042.
Acessórios
Tubos redondos e perfil quadrados 29050.
Tubos redondos de alumínio com ranhura 29050-05.
Buchas redutoras 29040 e 29042.
Alavanca de aperto de plástico com colar estendido 06611-50.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought