text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Abraçadeira para conexão de tubos
Versão 1
com pé
Versão 2
para tubos redondos
Forma
A
Material do corpo básico
alumínio
Superfície Corpo básico
tamboreado
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
zincada
A=Diâmetro interno
14,1
G=Largura
42
L=Altura
37
M=Comprimento
42
B
6
C
27
D
25
E
35,5
H
28
K
28
Molde de furação
1
N
5
O
30
P
23
R
21
S
M6x20
U
30
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Versão
com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Sob consulta
Alavanca para fixação e diâmetros adicionais.
Acessórios
- Tubos redondos e quadrados 29050
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram