Abraçadeira para conexão de tubos reta, reto alumínio tamboreado 29022-530302
- ângulo de oscilação livre de '60°
- Fixação altamente resistente devido à camada especial na superfície.
- Com articulação esférica dupla
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
Unidade de venda
143,47 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira para conexão de tubos
Versão 1
reta, reto
Versão 2
para tubos redondos
Tipo
da forma
com articulação esférica dupla
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
tamboreado
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
zincada
A=Diâmetro interno
30,1
L=Comprimento
184
E
40
I
53
M
33
Mb (Nm)
40
N
80
R
47
UNSPSC Code
31161513
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
As abraçadeiras retas servem para conexão tubular axial. Elas podem ser aparafusadas em máquinas ou estruturas. Por meio de uma articulação esférica dupla com um ângulo de oscilação livre de 60°, é possível unir duas de forma linear.
Isto permite construções tubulares ajustáveis, muito flexíveis, além de ser uma alternativa às construções soldadas convencionais.
Isto permite construções tubulares ajustáveis, muito flexíveis, além de ser uma alternativa às construções soldadas convencionais.
Material
Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão
com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Indicação
Combinável com outras abraçadeiras de conexão tubular de 30 mm.
Uma camada especial na superfície da articulação esférica assegura uma fixação altamente resistente.
Torque máx. para o aperto do parafuso de fixação:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
As forças e torques informados são valores estimativos não obrigatórios que podem não ser atingidos em casos individuais, devido às diferentes condições de aplicação, como temperatura ou propriedades de superfície dos perfis de fixação, por exemplo. Os valores fornecidos não constituem qualquer garantia de qualidade ou característica assegurada dos produtos.
Uma camada especial na superfície da articulação esférica assegura uma fixação altamente resistente.
Torque máx. para o aperto do parafuso de fixação:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
As forças e torques informados são valores estimativos não obrigatórios que podem não ser atingidos em casos individuais, devido às diferentes condições de aplicação, como temperatura ou propriedades de superfície dos perfis de fixação, por exemplo. Os valores fornecidos não constituem qualquer garantia de qualidade ou característica assegurada dos produtos.
Acessórios
- Tubos redondos e quadrados 29050
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.