Abraçadeira para conexão de tubos com pé alumínio 29030-530
- Componente para montagem de perfis e sistemas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- Combinável com abraçadeiras articuladas com dentes externos para conexão de tubos
Unidade de venda
15,90 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira para conexão de tubos
Versão 1
com pé
Tipo de
produto
com dentes internos
Material
do corpo
básico
alumínio
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
zincada
G=Largura
75
H=Comprimento
75
A
6,5 (4x)
C
16
D
9
E
40
K
57
L
52,5
M
33
N
7,5
S
M8
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínio fundido.
Porca de aço.
Porca de aço.
Versão
Com vibroacabamento.
Porca zincada.
Porca zincada.
Indicação
Abraçadeiras articuladas com dentes internos podem ser unidas à versão com dentes externos (artigo 29026), formando um sistema de conexão articulável.
Torque máx. para o aperto dos parafusos de fixação:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Torque máx. para o aperto dos parafusos de fixação:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Sob consulta
Alavanca para fixação.
Indicação de desenho
1) Engrenagem 15°
Acessórios
- Porca sextavada DIN 985
- Parafusos sextavados DIN 933
- Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 6912
- Parafusos sextavados DIN 933
- Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 6912
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.