text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Capa de proteção
Versão 2
para tubos redondos
Material do corpo básico
PVC
Cor do corpo básico
preto
D=Diâmetro
19,4-20,8
L=Comprimento
21,5
UNSPSC Code
27111706
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
Corpo básico em policloreto de polivinila macio.
Versão
Estrutura básica: preto.
Indicação
Dureza Shore 92 A.
Estável à radiação UV.
ØD = diâmetro exterior dos tubos no qual a respectiva tampa se encaixa.
Aplicação
As tampas servem de proteção contra arestas afiadas em tubos.
Faixa de temperatura
Resistente a temperaturas frias de até cerca de -15 °C sob carga.
Montagem
Um ligeiro aquecimento a aproximadamente 40 °C facilita a montagem, aumenta a adesão e permite compensar tolerâncias maiores nos tubos.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram