Tubo quadrado aço zincada 29050-4140X500
- As tolerâncias de fabricação são determinadas individualmente conforme o sistema de fixação dos tubos
- Material: aço ou alumínio
- Sob consulta: diferentes versões
Unidade de venda
14,13 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tubo quadrado
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
D1=Diâmetro externo
40 ±0,4
L=Comprimento
500
Chave de aço
1.0037
D2
34
Designação
40 x 40 x 3
L
máx.
5000
UNSPSC Code
31161557
Versão
Tubos quadrados
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
Aço 1.0037.
Alumínio EN AW-6060.
Alumínio EN AW-6060.
Versão
Aço zincado.
Alumínio claro anodizado.
Alumínio claro anodizado.
Indicação
As tolerâncias de fabricação dos tubos quadrados são determinadas individualmente conforme o sistema de fixação dos tubos.
* Material maciço.
* Material maciço.
Sob consulta
- Tubos de aço inoxidável
- Corte de acordo com os requisitos do cliente
- Corte de acordo com os requisitos do cliente
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.