text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Tubo redondo
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
D1=Diâmetro externo
30 ±0,1
L=Comprimento
2000
Chave de aço
1.0037
D2
26
Designação
Ø30 x 2
L máx.
5000
UNSPSC Code
31161557
Versão
Tubos redondos
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
Aço 1.0037.
Alumínio EN AW-6060.
Versão
Aço zincado.
Alumínio claro anodizado.
Indicação
As tolerâncias de fabricação dos tubos redondos são determinadas individualmente conforme o sistema de fixação dos tubos.
Sob consulta
- Tubos de aço inoxidável
- Corte de acordo com os requisitos do cliente
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram