Tubo redondo aço zincada 29050-0140X1000
- As tolerâncias de fabricação são determinadas individualmente conforme o sistema de fixação dos tubos
- Material: aço ou alumínio
- Sob consulta: diferentes versões
Sales unit
43,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Tubo redondo
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
D1=Diâmetro externo
40 ±0,15
L=Comprimento
1000
Chave de aço
1.0037
D2
32
Designação
Ø40 x 4
L
máx.
5000
UNSPSC Code
31161557
Versão
Tubos redondos
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
Aço 1.0037.
Alumínio EN AW-6060.
Alumínio EN AW-6060.
Versão
Aço zincado.
Alumínio claro anodizado.
Alumínio claro anodizado.
Indicação
As tolerâncias de fabricação dos tubos redondos são determinadas individualmente conforme o sistema de fixação dos tubos.
Sob consulta
- Tubos de aço inoxidável
- Corte de acordo com os requisitos do cliente
- Corte de acordo com os requisitos do cliente
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.