Tubo redondo alumínio anodizado 29050-0240X2000
- As tolerâncias de fabricação são determinadas individualmente conforme o sistema de fixação dos tubos
- Material: aço ou alumínio
- Sob consulta: diferentes versões
Unidade de venda
55,87 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tubo redondo
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
anodizado
D1=Diâmetro externo
40 ±0,15
L=Comprimento
2000
Chave de aço
EN AW-6060
D2
34
Designação
Ø40 x 3
L
máx.
5000
UNSPSC Code
31161558
Versão
Tubos redondos
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
Aço 1.0037.
Alumínio EN AW-6060.
Alumínio EN AW-6060.
Versão
Aço zincado.
Alumínio claro anodizado.
Alumínio claro anodizado.
Indicação
As tolerâncias de fabricação dos tubos redondos são determinadas individualmente conforme o sistema de fixação dos tubos.
Sob consulta
- Tubos de aço inoxidável
- Corte de acordo com os requisitos do cliente
- Corte de acordo com os requisitos do cliente
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.