Round tube with slot aluminium anodised 29050-05-0230X1000
- Tubo de alumínio com 4 ranhuras
- Adequado para proteção contra torção
Unidade de venda
21,00 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tubo redondo
Versão 1
com ranhura
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
anodizado
B=Largura
3,5
D=Diâmetro
30
L=Comprimento
1000
B1
22
B2
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
Aluminium.
Version
Natural tone anodised
On request
Other lengths.(L max = 6000 mm)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.