Tubo redondo com ranhura alumínio anodizado 29050-05-0230X500
- Tubo de alumínio com 4 ranhuras
- Adequado para proteção contra torção
Unidade de venda
10,51 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tubo redondo
Versão 1
com ranhura
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
anodizado
B=Largura
3,5
D=Diâmetro
30
L=Comprimento
500
B1
22
B2
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
Alumínio.
Versão
anodizado em cores naturais.
Sob consulta
Comprimentos adicionais (C máx, = 6000mm).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.