Abraçadeira para conexão de tubos com flange aço inoxidável com polimento eletrolítico 29130-130
- Componente para uma unidade linear
- Versão: aço inoxidável
- Sob consulta: alavanca de aperto para fixação
Unidade de venda
105,97 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira para conexão de tubos
Versão 1
com flange
Versão 2
para unidades lineares
Forma
A
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
com polimento eletrolítico
Tipo=Diâmetro interno
30
A
55
B
59
C
78
Chave de aço
1.4308
D
7
M1
30
M2
60
M3
40
UNSPSC Code
31161513
V1
M8x30
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
Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafusos, aço inoxidável A2.
Parafusos, aço inoxidável A2.
Versão
com polimento eletrolítico.
Sob consulta
Alavanca para fixação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.