text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Abraçadeira para conexão de tubos
Versão 1
com flange
Versão 2
para unidades lineares
Forma
A
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
com polimento eletrolítico
Tipo=Diâmetro interno
40
A
80
B
80
C
80
Chave de aço
1.4308
D
9
M1
42
M2
60
M3
60
UNSPSC Code
31161513
V1
M10x35
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
Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.

Parafusos, aço inoxidável A2.
Versão
com polimento eletrolítico.
Sob consulta
Alavanca para fixação.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought