Abraçadeira com flange para unidade linear quadrada alumínio anodizado 29104-13-40
- Alumínio extrudado
- Alta carga de momento
- Superfície anodizada de alta qualidade
Unidade de venda
29,72 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira com flange
Versão 1
para unidade linear quadrada
Versão 2
Tipo EV
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
anodizado
A
40,3
C
28
D
56
L
18
M
68
P
54
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Alumínio extrudado.
Versão
peça anodizada.
Indicação
As abraçadeiras de flange são usadas para fixar as unidades lineares (29105).
Acessórios
Unidades lineares de alumínio quadrado 29104.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.