Abraçadeira com flange para unidades lineares alumínio anodizado 29105-11-30
- Alumínio extrudado
- Alta carga de momento
- Superfície anodizada de alta qualidade
Sales unit
26,88 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Abraçadeira com flange
Versão 1
para unidades lineares
Versão 2
Tipo E
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
anodizado
A
30,1
C
21
D
42
L
16
M
56
P
42
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Alumínio extrudado.
Versão
peça anodizada.
Indicação
As abraçadeiras de flange são usadas para fixar as unidades lineares (29105).
Acessórios
Unidades lineares 29105.
Unidades lineares em aço inoxidável 29105.
Unidades lineares em aço inoxidável 29105.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.