Unidade linear com mancal de deslizamento aço inoxidável 29105-500001X500
- Unidade linear para tarefas de ajuste simples e altamente dinâmicas
- Para forças de impulso axial elevadas
- Precisão elevada
- Fuso protegido contra sujeira por meio de um sistema de vedação labial
Unidade de venda
267,01 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade linear
Versão 1
com mancal de deslizamento
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Material
dos componentes
aço
B=Diâmetro
50
L=Comprimento
500
Tipo E=Diâmetro externo
50
Chave de aço
1.4301
Curso
S
265
D1
12 h8
F
1700
Fuso
Tr 20x4
Fuso com
mancal de deslizamento [Nm]
1,20
Fuso com
rolamento de esferas [Nm]
0,90
Fx
500
1700
I
11,31
Iy
11,31
Iz
12,32
J
60
L1
38
L2
117,5
M
44
Mx
Nm
30
My
Nm
65
Mz
Nm
65
P1
Chaveta paralela
DIN 6885
4 x 4 x 32
Passo do fuso
em mm
4
UNSPSC Code
31171503
V1
M6x10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descrição
Material, versão
Tubo de precisão de acordo com a norma DIN EN 10305, aço inoxidável 1.4301.
No tipo E 18 em aço zincado.
Fuso com rosca trapezoidal em aço, rosca direita, laminada.
Indicação
Faixa de rotação média, autobloqueio.
Sob consulta
Rosca esquerda, versão em aço inoxidável, 2 pinos de acionamento, outros cursos ou volantes.
Princípio de funcionamento
Um movimento de rotação do fuso roscado é convertido em um movimento de saída linear do elemento deslizador.
Acessórios
- Guias 29120, 29125, 29130, 29135
- Abraçadeiras do sistema de conexão de tubos
- Abraçadeiras do sistema de conexão de tubos
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.