Linear actuator with ball bearing steel galvanised 29105-180101X300
- Unidade linear para tarefas de ajuste simples e altamente dinâmicas
- Para forças de impulso axial elevadas
- Precisão elevada
- Fuso protegido contra sujeira por meio de um sistema de vedação labial
Sales unit
200,54 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear actuator
Version 1
with ball bearing
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
Component
material
steel
B=Diameter
18
L=Length
300
Type E=Outside diameter
18
D1
6 h9
F
400
Fx
500
400
I
0,22
Iy
0,22
Iz
0,27
J
24
L1
17
L2
77,5
M
18
Mx
Nm
1,5
My
Nm
4
Mz
Nm
4
P1
parallel key
DIN 6885
2 x 2 x 12
Pitch
mm
2
Spindle
Tr 10x2
Spindle with
ball bearings [Nm]
0,20
Travel
S
145
UNSPSC Code
31171503
V1
M3x5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Description
Material, versão
Tubo de precisão de acordo com a norma DIN EN 10305, aço inoxidável 1.4301.
No tipo E 18 em aço zincado.
Fuso com rosca trapezoidal em aço, rosca direita, laminada.
Indicação
Faixa de rotação média, autobloqueio.
Sob consulta
Rosca esquerda, versão em aço inoxidável, 2 pinos de acionamento, outros cursos ou volantes.
Princípio de funcionamento
Um movimento de rotação do fuso roscado é convertido em um movimento de saída linear do elemento deslizador.
Acessórios
- Guias 29120, 29125, 29130, 29135
- Abraçadeiras do sistema de conexão de tubos
- Abraçadeiras do sistema de conexão de tubos
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.