Unidade linear with ball bearing steel zincada 29105-180101X500
- Unidade linear para tarefas de ajuste simples e altamente dinâmicas
- Para forças de impulso axial elevadas
- Precisão elevada
- Fuso protegido contra sujeira por meio de um sistema de vedação labial
Unidade de venda
240,87 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade linear
Versão 1
com rolamento de esferas
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
Material
dos componentes
aço
B=Diâmetro
18
L=Comprimento
500
Tipo E=Diâmetro externo
18
Curso
S
345
D1
6 h9
F
400
Fuso
Tr 10x2
Fuso com
rolamento de esferas [Nm]
0,20
Fx
500
400
I
0,22
Iy
0,22
Iz
0,27
J
24
L1
17
L2
77,5
M
18
Mx
Nm
1,5
My
Nm
4
Mz
Nm
4
P1
Chaveta paralela
DIN 6885
2 x 2 x 12
Passo do fuso
em mm
2
UNSPSC Code
31171503
V1
M3x5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descrição
Material, versão
Tubo de precisão de acordo com a norma DIN EN 10305, aço inoxidável 1.4301.
No tipo E 18 em aço zincado.
Fuso com rosca trapezoidal em aço, rosca direita, laminada.
Indicação
Faixa de rotação média, autobloqueio.
Sob consulta
Rosca esquerda, versão em aço inoxidável, 2 pinos de acionamento, outros cursos ou volantes.
Princípio de funcionamento
Um movimento de rotação do fuso roscado é convertido em um movimento de saída linear do elemento deslizador.
Acessórios
- Guias 29120, 29125, 29130, 29135
- Abraçadeiras do sistema de conexão de tubos
- Abraçadeiras do sistema de conexão de tubos
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.