text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Unidade linear
Versão 1
com rolamento de esferas
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
aço inoxidável
B=Diâmetro
30
L=Comprimento
300
Tipo E=Diâmetro externo
30
Chave de aço
1.4301
Curso S
109
D1
8 h8
F
800
Fuso
Tr 14x3
Fuso com rolamento de esferas [Nm]
0,35
Fx 500
800
I
1,34
Iy
1,34
Iz
1,56
J
31
L1
26
L2
80
M
22
Mx Nm
6
My Nm
15
Mz Nm
15
P1 Chaveta paralela DIN 6885
2 x 2 x 20
Passo do fuso em mm
3
UNSPSC Code
31171503
V1
M4x8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Material

Tubo de precisão de acordo com a norma DIN EN 10305, aço inoxidável 1.4301

Fuso de rosca trapezoidal, rosca direita, laminado, aço inoxidável 1.4301.
Indicação
Faixa de rotação média, auto travante.

Curso S = comprimento L – (2 x L2 + J).
Sob consulta
Rosca esquerda, 2 pinos de acionamento, outros cursos ou volantes.
Princípio de funcionamento
Um movimento de rotação do fuso roscado é convertido em um movimento de saída linear do carro deslizador.
Acessórios
- Guias de aço inoxidável 29120, 29130, 29135
- Abraçadeiras do sistema de conexão de tubos
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought