Unidade linear com rolamento de esferas aço inoxidável 29105-1400101X800
- Unidade linear para tarefas de ajuste simples e altamente dinâmicas
- Resistência à corrosão
- Precisão elevada
- Fuso protegido contra sujeira por meio de um sistema de vedação labial
- Para forças de impulso axial elevadas
Unidade de venda
814,26 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade linear
Versão 1
com rolamento de esferas
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Material
dos componentes
aço inoxidável
B=Diâmetro
40
L=Comprimento
800
Tipo E=Diâmetro externo
40
Chave de aço
1.4301
Curso
S
607
D1
12 h8
F
1000
Fuso
Tr 20x4
Fuso com
rolamento de esferas [Nm]
0,50
Fx
500
1000
I
4,58
Iy
4,58
Iz
5,24
J
39
L1
38
L2
77
M
28
Mx
Nm
14
My
Nm
40
Mz
Nm
40
P1
Chaveta paralela
DIN 6885
4 x 4 x 32
Passo do fuso
em mm
4
UNSPSC Code
31171503
V1
M6x10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descrição
Material
Tubo de precisão de acordo com a norma DIN EN 10305, aço inoxidável 1.4301
Fuso de rosca trapezoidal, rosca direita, laminado, aço inoxidável 1.4301.
Indicação
Faixa de rotação média, auto travante.
Curso S = comprimento L – (2 x L2 + J).
Curso S = comprimento L – (2 x L2 + J).
Sob consulta
Rosca esquerda, 2 pinos de acionamento, outros cursos ou volantes.
Princípio de funcionamento
Um movimento de rotação do fuso roscado é convertido em um movimento de saída linear do carro deslizador.
Acessórios
- Guias de aço inoxidável 29120, 29130, 29135
- Abraçadeiras do sistema de conexão de tubos
- Abraçadeiras do sistema de conexão de tubos
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.