text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cantoneira de fixação
Versão 1
bilateral
Versão 2
com perfurações em intervalos
Forma
B
Material do corpo básico
GJL300
D1=Rosca
M12
D2=Diâmetro interno
25
D3=Furo de fixação
M16
D4=Furo de fixação
M16
D5=Rosca
M16
D=Furo de ajuste
12
H=Altura
1000
L=Comprimento
800
NB=Quantidade na direção transversal
17
NL=Quantidade na direção longitudinal
14
H1
50
H3
18
L1
300
L11
25
L2
640
L3
600
L4
400
L5
400
L6
300
L7
135
Quantidade de furos em intervalos
540
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Indicação
Distância de intervalos de grade de 50 ± 0,02 mm.
Os cubos modulares de fixação com perfurações em intervalos são usados em centros de usinagem horizontais.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os cubos modulares de fixação são adaptados às mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento parafixar os pallets nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente. Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram