text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Angle plate
Version 1
double sided
Version 2
with grid holes
Form
B
Main material
GJL300
D1=Thread
M12
D2=Internal diameter
25
D3=Fastening hole
M20
D4=Fastening hole
M20
D5=Thread
M16
D=Reamed hole
12
H=Height
1000
L=Length
1000
NB= No. across
17
NL=No. lengthwise
18
H1
55
H3
18
L1
350
L11
25
L2
800
L3
600
L4
200
L5
500
L6
400
L7
165
L8
400
No. of grid holes
684
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Indicação
Distância de intervalos de grade de 50 ± 0,02 mm.
Os cubos modulares de fixação com perfurações em intervalos são usados em centros de usinagem horizontais.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os cubos modulares de fixação são adaptados às mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento parafixar os pallets nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente. Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought