Cantoneira de fixação bilateral GJL300 01265-314100100
- Elemento básico para construção de sistema
- Ranhuras em T adequadas ao posicionamento e fixação
- Superfícies de suporte e de fixação polidas
- Adequado para mesas de máquinas em conformidade com as normas DIN e JIS
Unidade de venda
15 911,40 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cantoneira de fixação
Versão 1
bilateral
Versão 2
com rasgo em t
Forma
C
Material
do corpo
básico
GJL300
BN=Largura
da ranhura
14
D2=Diâmetro interno
25
D3=Furo de fixação
M20
D4=Furo de fixação
M20
D5=Rosca
M16
H4=Altura
23
H=Altura
1000
L9=distância dos slots em T
160
L=Comprimento
1000
NB=Quantidade
na direção
transversal
5
H1
55
H3
18
L1
350
L11
25
L2
800
L3
600
L4
200
L5
500
L6
400
L7
165
L8
400
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Indicação
Os cubos modulares de fixação com ranhuras em T são usados em máquinas horizontais para a construção de dispositivos modulares. As distâncias precisas das ranhuras nos sentidos longitudinal e transversal garantem valores muito altos de repetibilidade nos processos de fixação. Os cubos modulares de fixação são adaptados às mesas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980. Os pinos de posicionamento para fixar os paletes nas mesas coordenadas, de acordo com a norma DIN 55201, devem ser encomendados separadamente. Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento. Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.