text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cantoneira de fixação
Versão 1
bilateral
Versão 2
com módulos de fixação de ponto zero
Material do corpo básico
-
Material dos componentes
aço cementado
Superfície Componentes
endurecida e polida
G1=ROSCA
M16
G2=Rosca
M16
G=Rosca
M12
L=Comprimento
400
B
182
B1
160
B2
320
B3
200
B4
150
B5
55
B6
250
D
50
D1
20
D2
25
Forças de admissão com turbo kN
24
H
713
H1
748,5
H2
190
H3
200
H4
40
H5
5,5
H6
18
L1
380
L2
100
L3
80
L4
160
L5
25
UNSPSC Code
31000000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Descrição do produto
Suporte de fixação de dupla face com módulos de fixação UNILOCK EFM 138 integrados. Os módulos de fixação integrados permitem que os dispositivos de fixação e os acessórios sejam fixados ou trocados na cantoneira de fixação no menor tempo possível. Portanto, os tempos de configuração podem ser reduzidos e os tempos de operação da máquina aumentados.
Material
Torre de fixação GJL 250.
Módulo de fixação em aço temperado.
Versão
Cantoneira de fixação superfícies de suporte usinadas com precisão.
Módulo de fixação superfícies funcionais endurecidas e polidas.
Indicação
As cantoneiras de fixação são compatíveis com as mesas de máquinas-ferramenta de acordo com as normas DIN 55201 e JIS6337-1980.

Os módulos de fixação são atuados centralmente por meio de uma conexão pneumática.
As altas forças de tensão são geradas pelo conjunto integrado de molas (a unidade é fixada sem pressão).
O processo de liberação é pneumático.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação, M10, M12, M16 são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N/módulo
- Força de retenção (M12) 50.000 N/módulo
- Força de retenção (M16) 75.000 N/módulo
Força de retenção com parafuso de cabeça cilíndrica DIN EN ISO 4762-12.9.

Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Faixa de temperatura
+5 °C até +60 °C.
Fornecimento
- Cantoneira de fixação.
- Parafusos de transporte.
- Instruções de operação.
Indicação de desenho
1) Conexão de ar aberto G1/8
2) Conexão de ar G1/8 função turbo
Acessórios
- Pino de guia para o sistema modular de UNILOCK 42208.
- UNILOCK paletes de troca para o sistema de fixação de ponto zero 42755.
- UNILOCK pino de proteção para módulos de fixação 42796.
- UNILOCK tampa de proteção para módulos de fixação 42796.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram