text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Angle plate
Version 1
double sided
Version 2
with pre-machined clamping faces
Form
A
Main material
GJL300
D2=Internal diameter
20
D3=Fastening hole
M16
D4=Fastening hole
M12
D5=Thread
M16
H=Height
750
L=Length
500
H1
50
H3
18
L1
201
L11
25
L2
400
L3
200
L5
250
L6
200
L7
75
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
As superfícies de fixação são pré-usinadas com 1 mm de medida excedente.
Indicação
As cantoneiras modulares com superfícies de fixação pré-usinadas proporcionam uma solução rápida e econômica para a fabricação de estruturas básicas com perfurações específicas em intervalos ou individuais. O pedestal possui acabamento usinado para montagem na mesa coordenada. As duas superfícies de fixação podem ser usinadas com a medida final do cliente. As cantoneiras de fixação são adaptadas às mesas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980. Os pinos de posicionamento para fixar os paletes nas mesas, de acordo com a norma DIN 55201, devem ser encomendados separadamente. Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento. Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought