text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cantoneira de fixação
Versão 1
bilateral
Versão 2
Para paletes de troca
Material do corpo básico
GJL300
D2=Diâmetro interno
25
D3=Furo de fixação
M16
D4=Furo de fixação
M16
D5=Rosca
M16
H=Altura
690
L=Comprimento
630
H1
60
H2
80
L1
220
L10
580
L2
500
L3
400
L5
315
L6
200
L7
100
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Indicação
As cantoneiras de fixação permitem o posicionamento e fixação de paletes intercambiáveis em ambos os lados. Com isso, é possível efetuar uma troca eficiente dos dispositivos de fixação. As cantoneiras de fixação são adaptadas às mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980. Os pinos de posicionamento para fixar a placa de fixação angular nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente.
Estão incluídos no fornecimento: parafusos olhais para o transporte assim como 2 parafusos de bloqueio para o posicionamento dos paletes.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought