Cantoneira de fixação bilateral ferro fund.cinz. 01270-400150
- Elemento básico para construção de sistema
- Superfícies de fixação pré-usinadas
- Superfície de referência, usinado com precisão
Unidade de venda
2 766,90 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cantoneira de fixação
Versão 1
bilateral
Material
do corpo
básico
ferro fund.cinz.
H=Altura
485
L1 = comprimento
412
L2=Largura
410
A
50
C
120
D
30
D1
70
D2
500
E
40
E1
20
E2
42
H1
80
L
400
L3
150
L4
142
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
GJL 250.
Versão
Superfícies de referência usinadas com precisão.
Indicação
Os parafusos olhais para o transporte já se encontram incluídos no fornecimento da peça. Uma tampa protege os espaços ocos da cantoneira contra cavacos.
Indicação de desenho
Superfícies usinadas: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.