Cantoneira de fixação sem ranhura ferro fund.cinz. 01250-500550
- Elemento básico para construção de sistema
- Superfície de fixação e de referência, usinado com precisão
- GJL 250 recozido com baixo estresse
Unidade de venda
3 521,30 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cantoneira de fixação
Versão 1
sem ranhura
Material
do corpo
básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
315
H=Altura
550
L=Comprimento
500
L1
360
S
70
S1
35
UNSPSC Code
31161513
X
35
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
GJL 250 recozido.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.