Cantoneira de fixação alumínio 01252-335355
- Elemento básico para construção de sistema
- Com abas de reforço
- Superfícies de fixação usinadas
Sales unit
4 413,27 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Angle plate
Main
material
aluminium
B=Width
225
H=Height
355
L=Length
335
L1
200
S
25
UNSPSC Code
31161513
X
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
Alumínio (Rm 330 N/mm², 110 HB).
Indicação de desenho
Superfícies usinadas: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.