Cantoneira de fixação alumínio 01252-410450
- Elemento básico para construção de sistema
- Com abas de reforço
- Superfícies de fixação usinadas
Unidade de venda
5 649,20 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cantoneira de fixação
Material
do corpo
básico
alumínio
B=Largura
270
H=Altura
450
L=Comprimento
410
L1
245
S
30
UNSPSC Code
31161513
X
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
Alumínio (Rm 330 N/mm², 110 HB).
Indicação de desenho
Superfícies usinadas: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.