Angle plate with grid holes GJL300 01251-216302230
- Elemento básico para construção de sistema
- Bucha roscada e de ajuste endurecida
- Distância de intervalos 50 mm
- Superfícies de suporte e fixação usinadas com precisão
- Compatível com elementos básico com perfuração em intervalos
Sales unit
1 225,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Angle plate
Version 1
with grid holes
Version 2
single sided
Form
B
Main
material
GJL300
B=Width
220
D1=Thread
M16
D=Reamed hole
16
H=Height
300
L=Length
300
N1=No. of
grid holes
30
NB=
No. across
4
NL=No.
lengthwise
5
B2
90
B3
100
H1
30
H2
75
L2
250
L8
40
UNSPSC Code
31161513
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Indicação
Distância de intervalos de grade de 50 ± 0,02 mm.
As cantoneiras de fixação são adequadas para posicionar e fixar verticalmente peças de trabalho e dispositivos. Estas cantoneiras de fixação com perfurações em intervalos proporcionam uma solução rápida e econômica para instalar sistemas de fixação para peças de trabalho com elementos de fixação padronizados. As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
As cantoneiras de fixação são adequadas para posicionar e fixar verticalmente peças de trabalho e dispositivos. Estas cantoneiras de fixação com perfurações em intervalos proporcionam uma solução rápida e econômica para instalar sistemas de fixação para peças de trabalho com elementos de fixação padronizados. As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Indicação de desenho
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.